A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions 15743000

Egyedi azonosító: 15743000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: ShowerSelect S
Termék csoport: Shower thermostat
Szélesség (mm): 150
Magasság (mm): 150
Mélység (mm): 54
Publikálás dátuma: 2016-01-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· flow rate upper outlet: 25 l/min
· flow rate lower outlet: 23 l/min
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.54

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Flow Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Leírás: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Leírás: Shower Mixers
CSI UniFormat II kód: D2020
CSI UniFormat II cím: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Name ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15743000
Model Reference 15743000
Name ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®