Termékek közzététele
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15773007 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15773007
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)68
    • Szélesség (mm)306
    • Mélység (mm)96
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína