Termékek közzététele
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15857XXX
    • TermékcsaládElectronic controllers
    • TermékcsoportRainButton
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)287
    • Szélesség (mm)222
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures