Termékek közzététele
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation

    hansgrohe Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15930180 n.a. Specification: • requires volume control • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Quattro finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15930180
    • TermékcsaládManual shut-off & diverter valves
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)96
    • Szélesség (mm)96
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValve parts or accessories
    • UNSPSC kód40141616
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-31 11 19 11
    • OmniClass névThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING