Termékek közzététele
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Specifikáció
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító22414CHN
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportCubeStack
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)148
    • Szélesség (mm)506
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína