Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
hansgrohe
Követés
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
22431CHN
Termékcsalád
Toilet combinations
Termékcsoport
MitaPura S
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-11-02
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
53.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 leírás
WC suites
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Water Closets
OmniClass szám
23-31 19 00
OmniClass név
Toilets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Ázsia
Kína
Hasonló termékek
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Letöltés
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Letöltés
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Letöltés
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Letöltés
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Letöltés
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Letöltés