Termékek közzététele
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24002400 White/Chrome - 24002600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, escutcheon • shower head size: 466 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24002600
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRainmaker Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)164
    • Szélesség (mm)466
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia