Termékek közzététele
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 24126000 Chrome

      - 24126140 Brushed Bronze

      - 24126340 Brushed Black Chrome

      - 24126670 Matt Black

      - 24126700 Matt White

      - 24126990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 98 x 24 mm

      • spray type: PowderRain

      • with internal water conduction

      • rinseable sieve insert

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24126XXX
    • TermékcsaládHand showers
    • TermékcsoportPulsify S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)220
    • Szélesség (mm)24
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia