Termékek közzététele
24229FIN Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR
24229FIN Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR
    hansgrohe

    24229FIN Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine 150cc DZR
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 24229000 Chrome

      - 24229670 Matt Black

      - 24229800 Brushed Steel 

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose

      • overhead shower Pulsify 260 1jet

      • shower head size overhead shower: 260 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain

      • spray disc surface: graphite

      • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10°

      • removable shower head

      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 8,1 l/min

      • spray type hand shower: PowderRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6 l/min

      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8,1 l/min

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider with locking push-button slider

      • slider rotatable on the pipe for left or right operation

      • swivel shower arm

      • thermostat Ecostat Fine

      • SafetyStop at 40°C

      • adjustable hot water limitation

      • outlets controlled via turning handle

      • will not run two functions at same time

      • suitable for continuous flow water heaters

      • mounting type: exposed installation

      • connection thread: G ¾

      • centre distance: 150 mm

      • pipe can be shortened in height

      • intrinsically safe against backflow

      • shower bar diameter: 22 mm

      • 2 functions

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24229FIN
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportPulsify S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1119
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)591
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Európa
    Finnország