Termékek közzététele
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
    hansgrohe

    24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Specifikáció
    • Surfaces: - 24330000 Chrome - 24330140 Brushed Bronze - 24330670 Matt Black - 24330700 Matt White Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,7 l/min • function from: 7,6 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24330XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportPulsify E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)43
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)260
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures