Termékek közzététele
Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder

    Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24404007 Chrome - 24404147 Brushed Bronze - 24404677 Matt Black - 24404707 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider • swivelling shower bar with rasters • profile stand pipe: square • stand pipe length: 663.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24404CHN
    • TermékcsaládWallbars
    • TermékcsoportUnica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)663
    • Szélesség (mm)74
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína