Termékek közzététele
Rainfinity Overhead shower 360 1jet
Rainfinity Overhead shower 360 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26231007 Chrome - 26231147 Brushed Bronze - 26231347 Brushed Black Chrome - 26231677 Matt Black - 26231707 Matt White - 26231997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 360 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26231707
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRainfinity
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)73
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína