Termékek közzététele
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26323000 Chrome - 26323400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of metal • wallbar could be also used as grab bar - load capacity of 200 kg • stand pipe length: 990.0 mm • shower bar diameter: 25 mm • profile stand pipe: round • metal hand shower holder • TÜV certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26323400
    • TermékcsaládWallbar sets
    • TermékcsoportRaindance Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)990
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)260
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia