Termékek közzététele
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    hansgrohe

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26328400 White/Chrome Specification: • consists of: grab bar, shelf, shower holder • TÜV certified • shower holder can be installed on both sides • shower holder can be removed • shelf made of plastic, finish white • shelf can be removed for cleaning • fixed holding position • for hoses with conical nut • handle bar diameter: 25 mm • material: brass
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26328400
    • TermékcsaládShower support
    • TermékcsoportUnica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)395
    • Mélység (mm)109
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010132
    • ETIM-névHand shower holder
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures