A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Unica Shower bar Comfort 110 cm right 26404400

Egyedi azonosító: 26404400
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Unica
Termék csoport: Wallbar sets
Szélesség (mm): 502
Magasság (mm): 1215
Mélység (mm): 109
Publikálás dátuma: 2017-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Unica Shower bar Comfort 110 cm right

· consists of: shower bar, shelf, slider
· TÜV certified
· shower holder can be removed
· wallbar could be also used as grab bar
· shelf made of plastic, finish white
· shelf can be removed for cleaning
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.69

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Leírás: Shower fittings package
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Leírás: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 kód: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Sanitary Facilities
OmniClass szám: 23-31 17 19
OmniClass cím: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26404400
Model Reference 26404400
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®