A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Unica Shower bar Croma 90 cm with shower hose 26504000

Egyedi azonosító: 26504000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Unica
Termék csoport: Wallbars
Szélesség (mm): 83
Magasság (mm): 959
Mélység (mm): 81
Publikálás dátuma: 2016-01-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Unica Shower bar Croma 90 cm with shower hose

· consists of: shower bar, shower hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· wall bar type: chrome-plated brass pipe
· bar width: 22 mm
· fully chrome-plated shower slide
· slide with locking mechanism
· slide inclination angle adjustable in 2 steps
· silent inclination angle adjustment
· chrome-plated wall supports of plastic


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.88

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7251
Uniclass 1.4 Leírás: Taps/terminals for water supply
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Leírás: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 17 19
OmniClass cím: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica'Croma wall bar 0.90 m
Name Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica'Croma wall bar 0.90 m
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26504000
Model Reference 26504000
Name Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®