A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish 26620000

Egyedi azonosító: 26620000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Raindance Select E
Termék csoport: Wallbar sets
Szélesség (mm): 153
Magasság (mm): 958
Mélység (mm): 209
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 65 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Rain, RainAir, Whirl
· convenient diversion via Select button
· shower head size: 120 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 15 l/min


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.34

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Colour chrome
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/14/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set
Name Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set 26620000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/14/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set
Features - spray type: Rain, RainAir, WhirlAir - convenient diversion via Select button - shower head size: 120 mm - pivot connectors prevent hose from tangling - 90 degrees position adjustable slider, pivots left and right, up and down - maximum flow rate (at 0.3 MPa): 15 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26620000
Model Reference 26620000
Name Raindance Select E 120 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.65 m set 26620000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®