Termékek közzététele
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish

    Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26621000 Chrome - 26621400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 120 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26621000
    • TermékcsaládWallbar sets
    • TermékcsoportRaindance Select E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1008
    • Szélesség (mm)153
    • Mélység (mm)209
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia