Termékek közzététele
Crometta E Overhead shower 240 1jet
Crometta E Overhead shower 240 1jet
    hansgrohe

    Crometta E Overhead shower 240 1jet

    Crometta E Overhead shower 240 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26726670 Matt Black - 26726000 Chrome - 26726340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 15,9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15,9 l/min • function from: 8,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26726000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportCrometta E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures