A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Rainfinity Showerpipe 360 1jet for concealed installation 26842000

Egyedi azonosító: 26842000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Rainfinity
Termék csoport: Shower pipes universal
Szélesség (mm): 482
Magasság (mm): 1400
Mélység (mm): 450
Publikálás dátuma: 2019-03-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)

Rainfinity Showerpipe 360 1jet for concealed installation

Rainfinity: the ultimate in showering indulgence

The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.

· requires a thermostat for 2 outlets
· consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, shower
holder, shelves, wall outlet
· shower holder inclination angle can be adjusted continously
· overhead shower inclinable by 10-30°
· overhead shower Rainfinity 360 1jet
· shower head size: 360 mm
· spray type: PowderRain
· spray disc surface: graphite
· outlet: overhead shower, hand shower
· isolated water conduction
· water connection: shelf with integrated connection
· installation type: concealed
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 19
OmniClass cím: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II kód: D2090
CSI UniFormat II cím: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Colour Chrome
Length 1400 mm
Material Chrome
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 1400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®