Egyedi azonosító: | 26867000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Rainfinity |
Termék csoport: | Hand showers |
Szélesség (mm): | 48 |
Magasság (mm): | 230 |
Mélység (mm): | 25 |
Publikálás dátuma: | 2019-03-20 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625220085 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/26867000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | Chrome |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
BIMobject kategória: | Higiénia - Zuhanyzók |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Showers |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Leírás: | Shower heads |
NBS Reference Kód: | 35-06-81 |
NBS Reference Leírás: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Showers |
OmniClass szám: | 23-31 17 00 |
OmniClass cím: | Showers |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®