Egyedi azonosító: | 27245000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Croma |
Termék csoport: | Shower pipes with mixer |
Publikálás dátuma: | 2019-03-26 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27245000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27245000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27245000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4011097730851 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/27245000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 3.86 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Zuhanyzók |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Showers |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Leírás: | Shower heads |
NBS Reference Kód: | 35-06-81 |
NBS Reference Leírás: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Showers |
OmniClass szám: | 23-31 17 00 |
OmniClass cím: | Showers |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Colour | chrome |
Length | 240 mm |
Material | ceramic |
Mounting | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN |
Length | 240 mm |
Name | Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN |
Features | - overhead shower Croma 160 - shower head size: 160 mm - overhead shower angle adjustable - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - shower arm length: 240 mm - suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW - installation type: exposed installation - connection dimension DN20 - centre distance 160 +- 12 mm - ceramic cartridge |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 27245000 |
Model Reference | 27245000 |
Name | Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000 |
Warranty Description | Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000 |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®