A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat 27246000

Egyedi azonosító: 27246000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Croma
Termék csoport: Showerpipes with thermostat
Publikálás dátuma: 2019-03-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose, slider
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1 MPa
· swivel shower arm
· thermostat Ecostat Comfort
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 5.4

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 19
OmniClass cím: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II kód: D2090
CSI UniFormat II cím: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Material Chrome
Method Of Operation height-adjustable hand shower holder
Mounting on the wall, exposed installation
Width 160 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Chrome

BIMobject®