Termékek közzététele
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27371000 Chrome - 27371020 Polished Chrome - 27371130 Polished Bronze - 27371140 Brushed Bronze - 27371250 Brushed Gold Optic - 27371260 Brushed Chrome - 27371300 Polished Red Gold - 27371310 Brushed Red Gold - 27371330 Polished Black Chrome - 27371340 Brushed Black Chrome - 27371800 Stainless Steel Optic - 27371820 Brushed Nickel - 27371830 Polished Nickel - 27371930 Polished Brass - 27371950 Brushed Brass - 27371990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16,5 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27371000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRaindance E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)169
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)339
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia