A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Raindance E Overhead shower 240 1jet with ceiling connector 27380000

Egyedi azonosító: 27380000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Raindance E
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (mm): 251
Magasság (mm): 178
Mélység (mm): 151
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Raindance E Overhead shower 240 1jet with ceiling connector

· shower head size: 250 x 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 20 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· ceiling connection length: 100 mm
· installation: ceiling
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.21

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 19
OmniClass cím: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Application overhead shower with ceiling connector
Colour chrome
Material metal
Mounting fixed
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/26/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 240 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm
Name Raindance E 240 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm 27380000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/26/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 240 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm
Features - shower head size: 250 x 150 mm - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 20 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - ceiling connection length: 100 mm - installation type: ceiling - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal
Model Number 27380000
Model Reference 27380000
Name Raindance E 240 Air 1jet overhead shower with ceiling connector 100 mm 27380000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®