A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint 27414000

Egyedi azonosító: 27414000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Fixfit
Termék csoport: Wall outlet
Szélesség (mm): 64
Magasság (mm): 160
Mélység (mm): 41
Publikálás dátuma: 2017-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint

· shower hose connection with ball joint
· plastic connection angle with metal ball joint


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.13

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Valve
UNSPSC név: Valve parts or accessories
UNSPSC kód: 40141616
Uniclass 1.4 Kód: L7117
Uniclass 1.4 Leírás: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kód: PR-94-94
Uniclass 2.0 Leírás: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Leírás: Valve products
NBS Reference Kód: 94-94
NBS Reference Leírás: Valves
CSI MasterFormat 2014 kód: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Water Utility Distribution Valves
OmniClass szám: 23-27 31 00
OmniClass cím: Valves
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and pivot joint
Name Fixfit wall outlet 27414000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and pivot joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27414000
Model Reference 27414000
Name Fixfit wall outlet 27414000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®