Egyedi azonosító: | 27505000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Fixfit |
Termék csoport: | Wall outlet |
Szélesség (mm): | 60 |
Magasság (mm): | 159 |
Mélység (mm): | 40 |
Publikálás dátuma: | 2016-01-12 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27505000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4011097678733 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/27505000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 0.13 |
BIMobject kategória: | Vízvezeték-szerelés - Szelepek |
---|---|
IFC besorolás: | Valve |
UNSPSC név: | Valve parts or accessories |
UNSPSC kód: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7117 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Valves |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Leírás: | Valve products |
NBS Reference Kód: | 94-94 |
NBS Reference Leírás: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Water Utility Distribution Valves |
OmniClass szám: | 23-27 31 00 |
OmniClass cím: | Valves |
CSI UniFormat II kód: | D20 |
CSI UniFormat II cím: | PLUMBING |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint |
Name | Fixfit E wall outlet 27505000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit E wall outlet with non-return valve and pivot joint |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27505000 |
Model Reference | 27505000 |
Name | Fixfit E wall outlet 27505000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®