A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with ceiling connector 27620000

Egyedi azonosító: 27620000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Raindance S
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (mm): 240
Magasság (mm): 166
Mélység (mm): 240
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)

Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with ceiling connector

· shower head size: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: PowderRain
· flow rate PowderRain (at 3 bar): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· ceiling connection length: 100 mm
· installation: ceiling
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.56

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 19
OmniClass cím: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Application overhead shower with ceiling connector
Colour chrome
Depth 240 mm
Material metal
Mounting fixed
Width 240 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour chrome
Material metal

BIMobject®