Termékek közzététele
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    WallStoris Tumbler
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27921XXX
    • TermékcsaládTooth brush tumbler
    • TermékcsoportWallStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)108
    • Szélesség (mm)126
    • Mélység (mm)126
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)252
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010556
    • ETIM-névToothbrush holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 leírásToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia