Termékek közzététele
28020XXX sBox kád színkészlet ovális
28020XXX sBox kád színkészlet ovális
    hansgrohe

    28020XXX sBox kád színkészlet ovális

    sBox kád színkészlet ovális
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28020000 króm - 28020140 szálcsiszolt bronz - 28020340 szálcsiszolt fekete/króm - 28020670 matt fekete - 28020700 matt fehér - 28020990 polírozott arany hatású Specification: • tartalmazza a következőket: cső doboz, zuhanycső, rozetta • a következőhöz illeszkedik: kádperemre vagy csempeszéli szerelés • 1 fogyasztó • átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9,5 l/perc • a kádperem szélessége minimum 100 mm • leszorító tartomány: 0 - 30 mm • kézizuhany maximális kihúzási hossza 1,45 m • integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28020XXX
    • TermékcsaládConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TermékcsoportsBox
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)553
    • Szélesség (mm)214
    • Mélység (mm)71
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures