A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Raindance Overhead shower Royale S 350 1jet 28420000

Egyedi azonosító: 28420000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Raindance
Termék csoport: Overhead Showers
Szélesség (mm): 350
Magasság (mm): 71
Mélység (mm): 350
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Raindance Overhead shower Royale S 350 1jet

· shower head size: 350 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 25 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ¾
· connection dimension: DN20
· not suitable for continuous flow water heaters


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 5.84

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 19
OmniClass cím: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Application not suitable for continuous flow water heaters
Colour chrome
Depth 350 mm
Material metal
Method Of Operation ceiling or wall installation
Mounting fixed
Number Of Showerheads 1
Width 350 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/2/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Royale S 350 Air 1jet plate overhead shower
Name Raindance Royale S 350 Air 1jet plate overhead shower 28420000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/2/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Royale S 350 Air 1jet plate overhead shower
Features - shower head size: 350 mm - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 25 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - installation type: ceiling or wall - connection thread G 3/4 - connection dimension: DN20 - not suitable for continuous flow water heaters
Manufacturer hansgrohe
Material metal
Model Number 28420000
Model Reference 28420000
Name Raindance Royale S 350 Air 1jet plate overhead shower 28420000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®