A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set 31083007

Egyedi azonosító: 31083007
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Metris
Termék csoport: Basin mixers
Szélesség (mm): 168
Magasság (mm): 118
Mélység (mm): 237
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.15

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour chrome
Connection Size 28 ; 32 mm
Connection Type G1/2
Height 70 ; 128 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31083007
Model Reference 31083007
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®