Termékek közzététele
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    hansgrohe

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31449000 Chrome - 31449090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 204 mm • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31449000
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportMetropol Classic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)189
    • Szélesség (mm)432
    • Mélység (mm)309
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia