Egyedi azonosító: | 31454000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Metris |
Termék csoport: | Bath mixers |
Szélesség (mm): | 155 |
Magasság (mm): | 196 |
Mélység (mm): | 65 |
Publikálás dátuma: | 2018-01-15 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31454000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31454000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31454000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4011097748443 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/31454000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 2.02 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Leírás: | Bath taps |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Leírás: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
OmniClass cím: | Faucets |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 24 ; 44 mm |
Depth | 52 mm — 80 mm |
Height | 155 mm |
Material | ceramic |
Mount Type | concealed |
Thickness | 15 mm |
Width | 155 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/18/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris Single lever bath mixer for concealed installation |
Name | Metris Single lever bath mixer for concealed installation 31454000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/18/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris Single lever bath mixer for concealed installation |
Features | - connection type: basic set - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - with automatic resetting - non-return valve - with silencer - scope of supply: handle, sleeve, escutcheon, diverter, mixing unit |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 31454000 |
Model Reference | 31454000 |
Name | Metris Single lever bath mixer for concealed installation 31454000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®