A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Egyedi azonosító: 31471000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Metris
Termék csoport: Bath mixers
Szélesség (mm): 124
Magasság (mm): 974
Mélység (mm): 300
Publikálás dátuma: 2019-03-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 9.16

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Leírás: Bath taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Chrome

BIMobject®