Termékek közzététele
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31543000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose • ComfortZone 190 • spout height: 191 mm • swivel range 120° • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31543000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia