Termékek közzététele
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
    hansgrohe

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31831000 Chrome - 31831670 Matt Black Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31831000
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportFocus M41
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)353
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)238
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia