A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set 32515000

Egyedi azonosító: 32515000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Metropol
Termék csoport: Basin mixers
Szélesség (mm): 366
Magasság (mm): 183
Mélység (mm): 188
Publikálás dátuma: 2017-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Metropol 3-hole basin mixer 160 with lever handles and push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 160
· projection 152 mm
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.05

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kód: 35-65-70-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handles and push-open waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32515000
Model Reference 32515000
Name Metropol 3-hole basin mixer 100 with lever handle 32515000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®