Termékek közzététele
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
    hansgrohe

    Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)
    Logis Toilet brush holder wall-mounted
    Specifikáció
    • Surfaces: - 40522000 Chrome - 40522820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító40522000
    • TermékcsaládToilet brush holders
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)388
    • Szélesség (mm)83
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010555
    • ETIM-névLavatory brush set
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings