Termékek közzététele
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter

    hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
    Specifikáció
    • Surfaces: - 40909007 n.a. Specification: • suitable for horizontal and vertical installation • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító40909007
    • TermékcsaládFiltration
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína