Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hansgrohe/products/3867badf-29f5-4903-88e9-9d5b6e1e1c0b
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Cső szerelés
hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
hansgrohe
Követés
hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 52-S backwash filter
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 40913007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • 2-in-1 coupling function for backwashing and pressure reduction valve setting • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 1.1 bar): 2.3 m³/h • point of entry
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
40913007
Termékcsalád
Filtration
Termékcsoport
hansgrohe
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-11-23
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40913007
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
1.2
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Cső szerelés
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Plumbing fixtures
UNSPSC kód
3018
CSI MasterFormat 2014 kód
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Furniture
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Ázsia
Kína
Hasonló termékek
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Letöltés
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Letöltés
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Letöltés
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Letöltés
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Letöltés
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Letöltés