Termékek közzététele
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Specifikáció
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41761XXX
    • TermékcsaládAddStoris
    • TermékcsoportSoap dishes /-basket
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-11-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)17
    • Szélesség (mm)302
    • Mélység (mm)154
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010557
    • ETIM-névSoap holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 leírásSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 11
    • OmniClass névHand Soap Holders