Termékek közzététele
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Specifikáció
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41764CHN
    • TermékcsaládGrab bars
    • TermékcsoportAddStoris S
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-11-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)45
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)74
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.91
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína