Termékek közzététele
AddStoris Shaving mirror with LED light
AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    AddStoris Shaving mirror with LED light

    AddStoris Shaving mirror with LED light
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41790820 Brushed Nickel - 41790000 Chrome - 41790140 Brushed Bronze - 41790340 Brushed Black Chrome - 41790670 Matt Black - 41790700 Matt White - 41790990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41790XXX
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)217
    • Szélesség (mm)208
    • Mélység (mm)393
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings