Termékek közzététele
Sink combi 450 Select
Sink combi 450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 450 Select

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)
    C51 C51-F450-01 Sink combi 450 Select
    Specifikáció
    • Surfaces: - 43212000 Chrome Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing) • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 220 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43212000
    • TermékcsaládSink combinations (bundle)
    • TermékcsoportC51
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)205
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)510
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.4/5 csillag 4.4 (27)
    4.2/5 csillag 4.2 (6)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)
    4.2/5 csillag 4.2 (13)
    4.3/5 csillag 4.3 (35)