Egyedi azonosító: | 43307800 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | S71 |
Termék csoport: | Sinks |
Szélesség (mm): | 1045 |
Magasság (mm): | 190 |
Mélység (mm): | 510 |
Publikálás dátuma: | 2018-01-15 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625007112 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/43307800
Elsődleges anyag: | |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 9.34 |
BIMobject kategória: | Konyha - Mosogatók |
---|---|
IFC besorolás: | Flow Terminal |
UNSPSC név: | Sinks |
UNSPSC kód: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7232 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Leírás: | Kitchen sinks |
NBS Reference Kód: | 31-79 |
NBS Reference Leírás: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Sinks |
OmniClass szám: | 23-31 13 00 |
OmniClass cím: | Sinks |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®