Termékek közzététele
Under-mount sink 660
Under-mount sink 660
    hansgrohe

    Under-mount sink 660

    S51 S510-U660 Under-mount sink 660
    Specifikáció
    • Surfaces: - 43432170 Graphiteblack - 43432290 Stonegrey - 43432380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 658 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43432380
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportS51
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)205
    • Szélesség (mm)710
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)13.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.4/5 csillag 4.4 (27)
    4.2/5 csillag 4.2 (6)
    4.2/5 csillag 4.2 (13)
    4.3/5 csillag 4.3 (35)