A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

S719-U760 Under-mount sink 305/435 43435807

Egyedi azonosító: 43435807
Gyártó: hansgrohe
Termék család: S71
Termék csoport: Sinks
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
S719-U760 Under-mount sink 305/435

· material: stainless steel
· number of bowls: 2 main bowls
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 90 cm
· type of installation: undermount
· corner radius: 10 mm


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 10.11

BIMobject kategória: Konyha - Mosogatók
IFC besorolás: Flow Terminal
UNSPSC név: Sinks
UNSPSC kód: 30181504
Uniclass 1.4 Kód: L7232
Uniclass 1.4 Leírás: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-79
Uniclass 2.0 Leírás: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Leírás: Kitchen sinks
NBS Reference Kód: 31-79
NBS Reference Leírás: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Sinks
OmniClass szám: 23-31 13 00
OmniClass cím: Sinks
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures