Egyedi azonosító: | 43920000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | hansgrohe |
Termék csoport: | Waste systems sink |
Szélesség (mm): | 298 |
Magasság (mm): | 267 |
Mélység (mm): | 471 |
Publikálás dátuma: | 2019-03-26 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43920000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43920000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43920000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625008041 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/43920000
Elsődleges anyag: | Other |
---|---|
Másodlagos anyag: | Chrome |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 0.72 |
BIMobject kategória: | Vízvezeték-szerelés - Szelepek |
---|---|
IFC besorolás: | Valve |
UNSPSC név: | Valve parts or accessories |
UNSPSC kód: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7136 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Valves |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-94-93 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Valve Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Leírás: | Valve products |
NBS Reference Kód: | 94-93 |
NBS Reference Leírás: | Valve Accessories |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 40 05 89 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Valve Accessories |
OmniClass szám: | 23-27 31 00 |
OmniClass cím: | Valves |
CSI UniFormat II kód: | D20 |
CSI UniFormat II cím: | PLUMBING |
Név | Érték |
---|---|
Handle Type | manual waste and overflow set |
Method Of Operation | Drain operation via pushing/pulling screen basket |
Waste Connection | True |
BIMobject®