Termékek közzététele
Manual waste and overflow set for double bowl granite
hansgrohe

Manual waste and overflow set for double bowl granite

hansgrohe D17-10 Manual waste and overflow set for double bowl granite
Specifikáció
  • Surfaces: - 43928000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, screen basket, trap • drain system: drain operation of main bowl and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító43928000
  • TermékcsaládWaste systems sink
  • Termékcsoporthansgrohe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyha
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névValve parts or accessories
  • UNSPSC kód40141616
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 névValve Accessories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING